Doorgaan naar artikel

FAQs

Veelgestelde vragen

Hier vind je mogelijks antwoorden op jouw vragen omtrent het sollicteren bij Hilti.

Zodra je een baan hebt gevonden die bij je past, klik je op 'Solliciteer nu' om je sollicitatie te starten. Je wordt gevraagd om de basisinformatie in te vullen en je cv te uploaden naast eventuele andere ondersteunende documenten, zoals een motivatiebrief.

Ja, je bent van harte welkom om voor meer dan één functie tegelijk te solliciteren; we raden je echter aan alleen te solliciteren op functies die het beste aansluiten bij jouw sterke punten, ervaringen en interesses.

Zodra je je hebt aangemeld, sturen we een bevestigingsmail om te bevestigen dat we je sollicitatie hebben ontvangen. We controleren of je sollicitatie compleet is en kijken naar je motivatie en geschiktheid voor de functie. Als we denken dat je goed bij ons past, nodigen we je uit voor een digitaal of live gesprek met een van onze recruiters.

Ze zijn helemaal up-to-date. Als de functie op onze vacaturebank staat, staat deze open en nemen we actief sollicitaties in behandeling.

Dat is helemaal geen vereiste. We verwelkomen kandidaten van alle ervaringsniveaus en achtergronden. Hoewel bouwervaring welkom is, vereisen we niet dat kandidaten eerdere ervaring in de sector hebben.

Absoluut. Als je op dit moment geen functie kunt vinden die bij je past, kun je hier een open sollicitatie indienen.

Als je een functie vindt die bij jou past en een huidig Hilti-teamlid kent, dan ben je van harte welkom om hen jouw interesse kenbaar te maken. Zij zullen hun Hilti-e-mailadres met je delen om je sollicitatie te voltooien. Om de verwijzing van de collega te kunnen verwerken, is het essentieel dat de naam en het e-mailadres van het Hilti-teamlid in de sollicitatie worden vermeld.

Onze interviewprocedure stelt ons in staat om meer over jou en jouw potentieel te weten te komen en om meer over ons als organisatie te weten te komen. Het proces kan per roltype verschillen, maar de meeste van onze sollicitatieprocedures kunnen de volgende stappen omvatten:

  • Een eerste interview met een recruiter, digitaal of op locatie
  • Face-to-face of digitaal interview met de leidinggevende
  • Je wordt uitgenodigd om een dag(deel) mee te kijken in het team, gevolgd door een eindgesprek met een lid van de directie

We geven je hier graag enkele tips en best practices om u voor te bereiden op uw Hilti-interview.

Hilti is een wereldwijde organisatie met kantoren over de hele wereld. Bekijk hier een lijst van enkele van de regionale locaties.

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, klik je op "Ik ben mijn wachtwoord vergeten" op de aanmeldingspagina van ons sollicitantenvolgsysteem, voer je e-mailadres in en klik op "Nieuw wachtwoord verzenden". We hebben je in een mum van tijd weer op het goede spoor.

Je kunt je sollicitatie intrekken door in te loggen op jouw Hilti-profiel en naast de betreffende functie "sollicitatie intrekken" te selecteren.

Ja, we behandelen alle informatie die je over jezelf geeft strikt vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor je sollicitatie. Vind hier meer informatie over ons privacybeleid.

Copy Of DSC 1071

Er is een plek voor jou

Lees meer over onze huidige carrièremogelijkheden.

Vacatures bekijken