Passer au contenu principal

Key Project Engineer (Försäljningsingenjör)

Vad söker vi?

Är du en ingenjör på jakt efter en säljande roll som innebär många interaktioner under arbetsdagen, såväl med kunder som kollegor? Trivs du i en vardag med hög puls och tempo där du får möjligheten att påverka resultat? Det här kan vara rollen för dig! Som Projektingenjör på Hilti är du med och påverkar några av Sveriges största byggprojekt i norra Sverige i flera olika skeden.

Det här är rollen för dig som har ett stort tekniskt intresse, en stor portion driv och en universitets- eller högskoleexamen som ingenjör. Som Projektingenjör på Hilti får du möjlighet att arbeta med marknadens mest innovativa lösningar, både i form av produkter, tjänster och programvara.

Vilka är Hilti?

Hilti är platsen där innovation förbättrar produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom den globala byggbranschen. Där starka kundrelationer skapar lösningar som bygger en bättre framtid. Där det finns stolthet och en känsla av tillhörighet över 120 länder som sträcker sig hela vägen in i våra liv och hem. Där människor utforskar möjligheter, utnyttjar sina potential, tar ansvar för sin personliga utveckling och skapar långvariga karriärer.

Vad innebär rollen?

Som Projektingenjör på Hilti arbetar du nära våra säljare med uppsökande verksamhet och långsiktig kundutveckling av relevanta parter i de projekt du fokuserar på. Beroende på fas i projekten kan det betyda att du skapar relationer och säljer in våra tekniska lösningar till både beställare, konstruktörer och entreprenörer. I vardagen kan det innebära arbetsuppgifter så som:

  • Prospektera och etablera kontakt med nyckelpersoner i strategiskt viktiga projekt i tilldelat distrikt.
  • Erbjuda professionella tjänster, teknisk support / rådgivning och teknisk försäljning gentemot dessa nyckelpersoner i syfte att maximera projektframgång.
  • Sälja tekniska tjänster och programvara till intressenter i identifierade projekt.
  • Uppdragsleda våra beräkning- och projekteringstjänster

Du som söker tjänsten bor med fördel i Stockholm med omnejd, vilket är den geografin där du kommer verka.

Hilti Svenska AB är stolta över att ha varit topp 4 sedan 2014 i Great Place to Works undersökning över Sveriges bästa arbetsplats i kategorin stora organisationer.

Vad erbjuder vi?

Vi ger dig allt du behöver för att nå framgång i din roll, förmånsbil samt nära coaching och stöd från chef och kollegor. Vi tillhandahåller ett omfattande introduktionsprogram inklusive utbildningar nationellt och internationellt samt regelbunden fortbildning för att säkerställa både personlig utveckling och kompetensutveckling. Vi har sex av de senaste sju åren utsetts till Sveriges bästa arbetsplats i kategorin stora organisationer av Great Place to Work. Hilti erbjuder spännande karriärvägar nationellt och internationellt och ger dig möjlighet att arbeta utveckla branschen med våra viktigaste kunder. Hos oss arbetar du mot långsiktiga målsättningar i en flexibel vardag där du själv styr över din agenda. Sist men inte minst så får du förmånen att jobba med Hiltis innovationer så som borrroboten Jaibot och marknadens bästa produkter.

Vi önskar att du:

  • Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet
  • Har avlagd ingenjörsexamen, högskole- eller universitetsnivå
  • Har erfarenhet av teknisk produkt- och tjänsteförsäljning.
  • Kan omsätta teori till praktik och vice versa.
  • Är van vid att arbeta både självständigt och i team
  • Trivs i en roll som ställer stort krav på samarbete och nätverkande, både internt och externt
  • Har förståelse för byggets olika skeden samt dess beslutsfattare
  • Körkort för personbil
  • Har god förmåga att förmedla ett budskap på svenska och engelska i tal och skrift

Varför ska du söka?

Vi har en utmärkt blandning av människor och erfarenheter i våra team. Framgång på Hilti handlar om teamwork och förmåga, oavsett din bakgrund. Vi erbjuder ett brett flexibilitetskoncept med friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, pensionsgrundande bonus samt andra förmåner.


Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Engineering Manager Daniel Niemi på 076 945 70 45 eller daniel.niemi@hilti.com. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Rekryteringsansvarig Sara Henriksson på 073 056 04 41 eller sara.henriksson@hilti.com.

Ventes et service clients

Travailler dans les ventes chez Hilti, c’est chercher à établir de solides relations de confiance avec nos clients.

Travailler dans les ventes chez Hilti, c’est chercher à établir de solides relations de confiance avec nos clients.

Voir plus